Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para ranhura em T e vários pontos de comutação (função de ensino)
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
23.5 x 6.2 x 5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 2 m
Aplicação
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NS-C-A2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | |
|
-
Preço de tabela
|
635,37 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T |
|---|---|---|
| Dimensões | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplicação | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. | Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. |
| Fixação | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T |
| Função Teach | 2 pontos de comutação | - |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...80 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Frequência de comutação | - | 3000 Hz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD