Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para ranhura em T e uso em áreas higiênicas
Special characteristics
Washdown
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
5 x 5.4 x 27 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
TPE-V, 2 m
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-NO-C-2A-EY-02 | BMF 405KF-NO-C-2A-EY-05 | |
|
913,52 BRL
Preço de tabela
|
951,27 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T |
| Dimensões | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | TPE-V, 2 m | TPE-V, 5 m |
| Material do invólucro | PP | PP |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente fechado (NF) | NPN Contato normalmente fechado (NF) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Classe de proteção |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD