Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BMF00LN

BMF 405KF-NO-C-2A-EY-05

Para ranhura em T e uso em áreas higiênicas

Special characteristics
Washdown
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
5 x 5.4 x 27 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
TPE-V, 5 m
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Special characteristics
Washdown
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
5 x 5.4 x 27 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
TPE-V, 5 m
Material do invólucro
PP
Saída de comutação
NPN Contato normalmente fechado (NF)
Frequência de comutação
10000 Hz
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...100 °C
Classe de proteção
IP67
IP68
IP69K
Certificação/conformidade
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar