Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para ranhura em T e uso em áreas higiênicas
Special characteristics
Washdown
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
5 x 5.4 x 27 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 3-polos, A-codificado
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
| BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | |
|
1.076,39 BRL
Preço de tabela
|
1.087,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T |
| Dimensões | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE-V, 0.3 m | TPE-V |
| Material do invólucro | PP | PP |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 10000 Hz | 10000 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...100 °C | -40...100 °C |
| Classe de proteção |
IP67 IP68 IP69K |
IP69K |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD