Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BMF00MK

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87

Para ranhura em T e vários pontos de comutação (função de ensino)

Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
23.5 x 6.2 x 5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 865 mm
Aplicação
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
23.5 x 6.2 x 5 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
PUR, 865 mm
Aplicação
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
Fixação
a ser inserido por cima na ranhura em T
Função Teach
2 pontos de comutação
Material do invólucro
PA 12
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Tensão de serviço UB
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...80 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar