Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para ranhura em T e uso em ambientes agressivos com respingos de solda
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
5 x 6.4 x 34 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Cabo
TPU resistente a centelhas de solda laranja, 300 mm
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
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S4-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S4-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-S4-00,3 | |
|
1.462,95 BRL
Preço de tabela
|
1.462,95 BRL
Preço de tabela
|
1.462,95 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T | Ranhura em T |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPU resistente a centelhas de solda laranja, 300 mm | TPU resistente a centelhas de solda preto, 300 mm | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 300 mm |
| Aplicação |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. Área de solda |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. Área de solda |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. Área de solda |
| Fixação | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Saída de comutação | IO configurável Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO configurável Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO configurável Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD