Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para ranhura em T e uso em ambientes agressivos com respingos de solda
Forma da ranhura
Ranhura em T
Dimensões
5 x 6.4 x 34 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Cabo
Silicone resistente a centelhas de solda preto, 2 m
Aplicação
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto.
Área de solda
Área de solda
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-02 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-02 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-02 | |
|
1.152,66 BRL
Preço de tabela
|
1.152,66 BRL
Preço de tabela
|
1.152,66 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em T | Ranhura em T | Ranhura em T |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Cabo | Silicone resistente a centelhas de solda preto, 2 m | TPU resistente a centelhas de solda laranja, 2 m | TPU resistente a centelhas de solda preto, 2 m |
| Aplicação |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. Área de solda |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. Área de solda |
Cilindro pneumático com ranhura em T. Consultar as medidas no esboço na visualização do produto. Área de solda |
| Fixação | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T | a ser inserido por cima na ranhura em T |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Saída de comutação | IO configurável Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO configurável Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) | IO configurável Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD