Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Para diferentes ranhuras com 2 cabeças de sensor
Forma da ranhura
Ranhura em C
Dimensões
3.6 x 2.9 x 24 mm
Princípio de funcionamento
Sensor de campo magnético
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR, 0.3 m
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
| BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
1.249,40 BRL
Preço de tabela
|
818,04 BRL
Preço de tabela
|
818,04 BRL
Preço de tabela
|
|
| Forma da ranhura | Ranhura em C | Ranhura em C | Ranhura em C |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| Princípio de funcionamento | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M8x1-Macho, 3-polos |
| Cabo | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplicação | Detecção de objetos | Detecção de objetos | Detecção de objetos |
| Fixação | Parafuso M2 | Parafuso M2 | Parafuso M2 |
| Material do invólucro | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) | NPN Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Tensão de serviço UB | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD