Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BML05PA

BML-S1G0-S7ED-M5EQ-D0-S284

Sistema de medição de distâncias absolutas

Dimensões
16 x 18.5 x 80.3 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 12-polos
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado, cromado
Interface
SSI;Digital A/B (RS422)
Faixa de medição
48 m
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
16 x 18.5 x 80.3 mm
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 12-polos
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado, cromado
Interface
SSI;Digital A/B (RS422)
Faixa de medição
48 m
Resolução
1 µm
Distância de leitura
0.01...0.8 mm
Tensão de serviço UB
4.75...5.25 VDC/10...28 VDC
Temperatura ambiente
-20...70 °C
Sentido de deslocamento
na longitudinal em relação ao corpo de medição
Codificação de interface
Binário
Certificação/conformidade
cURus
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar