Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BML0AM4

BML-M07-I68-A0-M0700-R0000

BML Fita magnética - incremental 10 mm

Aplicação
Movimentos lineares/rotativos
Material
Borracha magnética
Suporte: aço inoxidável
Fita adesiva para montagem 0,13 mm
Dimensão, referência
(WxHxL)
Largura do polo
10 mm
Classe de precisão
250 µm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Aplicação
Movimentos lineares/rotativos
Material
Borracha magnética
Suporte: aço inoxidável
Fita adesiva para montagem 0,13 mm
Dimensão, referência
(WxHxL)
Largura do polo
10 mm
Classe de precisão
250 µm
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar