Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistemas de posicionamento de campo magnético
Faixa de medição
224 mm
Dimensões
17.5 x 9.6 x 234 mm
Saída analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
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
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0224-00-P00,5-S75 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,5 | |
|
5.177,60 BRL
Preço de tabela
|
838,23 BRL
Preço de tabela
|
931,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 224 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 17.5 x 9.6 x 234 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Saída analógica | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Interface | IO-Link 1.1 | - | - |
| Resolução | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | - | - |
| Precisão de repetibilidade | 100 µm | - | - |
| Desvio de linearidade típico | ±250 µm | - | - |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Conexão | Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 0.5 m, PUR | - | - |
| Material do invólucro |
PA 12 Alumínio |
LCP | LCP |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Forma da ranhura | - | variável | variável |
| Princípio de funcionamento | - | Sensor de campo magnético | Sensor de campo magnético |
| Conexão | - | M8x1-Macho, 3-polos | M8x1-Macho, 3-polos |
| Cabo | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Aplicação | - | atuadores maiores | atuadores maiores |
| Fixação | - | Cantoneira de fixação BMF 305-HW* | Cantoneira de fixação BMF 305-HW* |
| Saída de comutação | - | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Frequência de comutação | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Só é suportada a transferência de modelos CAD