Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistemas de posicionamento de campo magnético
Faixa de medição
160 mm
Dimensões
17.5 x 9.6 x 170 mm
Saída analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
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
| BMP 01-EL1PP21A-0160-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0128-00-P00,5-S4 | BMP 01-EL1PP21A-0192-00-P00,5-S4 | |
|
5.035,65 BRL
Preço de tabela
|
4.604,51 BRL
Preço de tabela
|
5.507,99 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 160 mm | 128 mm | 192 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensões | 17.5 x 9.6 x 170 mm | 17.5 x 9.6 x 138 mm | 17.5 x 9.6 x 202 mm |
| Saída analógica | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Resolução | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) |
| Precisão de repetibilidade | 100 µm | 100 µm | 100 µm |
| Desvio de linearidade típico | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Tensão de serviço UB | 15...30 VDC | 15...30 VDC | 15...30 VDC |
| Conexão | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.5 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.5 m, PUR | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.5 m, PUR |
| Material do invólucro |
PA 12 Alumínio |
PA 12 Alumínio |
PA 12 Alumínio |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD