Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BMP000Z

BMP 01-ZLZPP21A-0128-00-P00,5-S4

Sistemas de posicionamento de campo magnético

Faixa de medição
128 mm
Dimensões
17.5 x 9.6 x 138 mm
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm
Precisão de repetibilidade
100 µm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
128 mm
Dimensões
17.5 x 9.6 x 138 mm
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm
Precisão de repetibilidade
100 µm
Desvio de linearidade típico
±250 µm
Tensão de serviço UB
15...30 VDC
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.5 m, PUR
Material do invólucro
PA 12
Alumínio
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar