Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BMP001J

BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P00,5-S4

Sistemas de posicionamento de campo magnético

Faixa de medição
128 mm
Saída analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Desvio de linearidade típico
±250 µm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
128 mm
Saída analógica
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico)
Desvio de linearidade típico
±250 µm
Conexão
0.5 m, PUR
Material do invólucro
PA 12
Alumínio
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar