Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Sistemas de posicionamento de campo magnético
Faixa de medição
22 mm
Dimensões
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link)
Precisão de repetibilidade
50 µm
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
| BMP 02-ZPZNS02A-0022-07-P10 | BMP 02-AP1PS12A-0022-07-P00,3-S4 | |
|
-
Preço de tabela
|
3.145,50 BRL
Preço de tabela
|
|
| Faixa de medição | 22 mm | 22 mm |
|---|---|---|
| Dimensões | 2.9 x 7 x 22.5 mm | 2.9 x 7 x 22.5 mm |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Resolução | ≤ 1 µm (IO-Link) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 bits (analógico) |
| Precisão de repetibilidade | 50 µm | 50 µm |
| Desvio de linearidade típico | ±150 µm | ±150 µm |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Conexão | 10 m, TPU | Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 0.3 m, TPU |
| Material do invólucro |
PPC 7650 PPC 7650 |
PPC 7650 PPC 7650 |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD