Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BMP0064

BMP 02-ZPZPO12A-0022-06-P02-S75

Sistemas de posicionamento de campo magnético

Faixa de medição
22 mm
Dimensões
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link)
Precisão de repetibilidade
50 µm
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Faixa de medição
22 mm
Dimensões
2.9 x 7 x 22.5 mm
Interface
IO-Link 1.1
Resolução
≤ 1 µm (IO-Link)
Precisão de repetibilidade
50 µm
Desvio de linearidade típico
±150 µm
Tensão de serviço UB
18...30 VDC
Conexão
Cabo com conector, M8x1-Macho, 4-polos, 2 m, TPU
Material do invólucro
PPC 7650
PPC 7650
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
CE
UKCA
WEEE
cULus
Classificações
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar