Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI0007

BNI IOL-709-000-K006

Hubs de sensor/atuador IO-Link padrão (Black Line)

Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
8x PNP, tipo 2
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
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
8x PNP, tipo 2
Entradas analógicas
4x Analógica, corrente (4…20 mA)
Entradas/saídas configuráveis
não
Corrente total US, sensor
4 A
Material do invólucro
PA, transparente
Dimensões
50 x 30.8 x 115 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
30 ms
Dados do processo IN
10 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar