Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Hubs de sensor/atuador IO-Link padrão (Black Line)
Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M8x1-Fêmea, 4-polos
Entradas digitais
16x PNP, tipo 2
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
| BNI IOL-104-S01-K021 | BNI IOL-102-S01-K019 | BNI IOL-102-000-K019 | |
|
4.366,71 BRL
Preço de tabela
|
3.587,75 BRL
Preço de tabela
|
3.361,97 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M8x1-Fêmea, 4-polos | 8x M8x1-Fêmea, 3-polos | 8x M8x1-Fêmea, 3-polos |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 2 | 8x PNP, tipo 2 | 8x PNP, tipo 2 |
| Entradas/saídas configuráveis | não | não | não |
| Monitoramento de canal simples | sim | sim | - |
| Corrente total US, sensor | 4 A | 4 A | 4 A |
| Material do invólucro | PBT, GF | PBT, GF | PBT, GF |
| Dimensões | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm | 30 x 24 x 129.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de proteção | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 10 ms | 2.5 ms | 2.5 ms |
| Dados do processo IN | 4 bytes | 2 bytes | 1 bytes |
Só é suportada a transferência de modelos CAD