Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BNI002F

BNI CCL-104-100-Z001

Módulos de rede para CC-Link

Interface
CC-Link
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 5-polos
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
CC-Link
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 5-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea, 5-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 2
Entradas/saídas configuráveis
não
Corrente total US, sensor
9.0 A
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão
Dimensões
68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar