Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Hubs de sensor/atuador IO-Link para aplicações de segurança (Safe Line)
Certificação/conformidade
CE
UKCA
cULus
WEEE
UKCA
cULus
WEEE
Corrente total US, sensor
4.0 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Saída digitais
16x PNP
Interface
IO-Link 1.0
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Alternativa recomendada
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-256-000-Z013 | BNI IOL-256-S01-Z013 | |
|
5.306,57 BRL
Preço de tabela
|
5.369,67 BRL
Preço de tabela
|
|
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
|---|---|---|
| Corrente total US, sensor | 4.0 A | 4.0 A |
| Corrente total UA, atuador | 9.0 A | 9.0 A |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Dimensões | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
Só é suportada a transferência de modelos CAD