Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BNI0041

BNI IOL-712-000-K023

Conversores de sinal

Versão
Conversor analógico
Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Entradas analógicas
Analógica, corrente (0…20 mA)
Entradas/saídas configuráveis
não
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
Conversor analógico
Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Entradas analógicas
Analógica, corrente (0…20 mA)
Entradas/saídas configuráveis
não
Resolução
≤ 14 Bit
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão do sensor
M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado
Material do invólucro
PA
Dimensões
14.2 x 50.4 x 40 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
3 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar