Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conversores de sinal
Versão
Conversor analógico
Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Saídas analógicas
Analógica, tensão (0…10 V)
Entradas/saídas configuráveis
não
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
| BNI IOL-724-000-K023 | BNI IOL-722-000-K023 | |
|
1.885,55 BRL
Preço de tabela
|
1.885,55 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Conversor analógico | Conversor analógico |
|---|---|---|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Saídas analógicas | Analógica, tensão (0…10 V) | Analógica, corrente (4…20 mA) |
| Entradas/saídas configuráveis | não | não |
| Resolução | ≤ 14 Bit | ≤ 14 Bit |
| Conexão | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão do sensor | M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado |
| Material do invólucro | PA | PA |
| Dimensões | 14.2 x 50.4 x 40 mm | 14.2 x 50.4 x 40 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 12 ms | 12 ms |
| Dados do processo IN | 2 bytes | 2 bytes |
| Dados do processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
Só é suportada a transferência de modelos CAD