Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI004K

BNI IOL-309-000-K024

Hubs de sensor/atuador IO-Link padrão (Black Line)

Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
Terminais de parafuso/de encaixe, 4-polos
Conexão (alimentação de tensão IN)
Terminais de parafuso/de encaixe
Conexão, locais de conexão
Terminais de parafuso/de encaixe
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
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
Terminais de parafuso/de encaixe, 4-polos
Conexão (alimentação de tensão IN)
Terminais de parafuso/de encaixe
Conexão, locais de conexão
Terminais de parafuso/de encaixe
Entradas digitais
8x PNP, tipo 2
Saída digitais
8x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
1.0 A
Corrente total UA, atuador
1.0 A
Material do invólucro
PA 6,6, UL94V-0
Dimensões
48.6 x 42.6 x 84 mm
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Classe de proteção
IP20
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
3.0 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
1 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar