Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Interfaces IO-Link universais
Versão
Cabo universal da interface I/O
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Conexão do sensor
Extremidade do cabo aberta - fios
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
| BNI IOL-772-000-K027 | BNI IOL-772-002-K027-003 | |
|
2.111,10 BRL
Preço de tabela
|
2.459,04 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Cabo universal da interface I/O | Cabo universal da interface I/O |
|---|---|---|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado |
| Conexão do sensor | Extremidade do cabo aberta - fios | Extremidade do cabo aberta - fios |
| Comprimento do cabo L | 0.5 m | 3 m |
| Entradas digitais | 8x PNP, tipo 3 | 8x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 8x PNP | 8x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Material do invólucro | PA | PA |
| Dimensões | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm | 43.3 x 16.3 x 88.3 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de proteção | IP54, até extremidade aberta do cabo | IP54, até extremidade aberta do cabo |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 3.2 ms | 3.2 ms |
| Dados do processo IN | 1 bytes | 1 bytes |
| Dados do processo OUT | 1 bytes | 1 bytes |
Só é suportada a transferência de modelos CAD