Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Hubs de sensor/atuador IO-Link padrão (Black Line)
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
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
Descontinuado
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-000-K006-C01 | BNI IOL-302-S01-K006 | |
|
2.869,76 BRL
Preço de tabela
|
2.869,76 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Função suplementar | Identificação 2 Byte | - |
| Corrente total US, sensor | 4 A | 4 A |
| Corrente de comutação | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Corrente total UA, atuador | 4 A | 4 A |
| Material do invólucro | PA, transparente | PA, transparente |
| Dimensões | 50 x 30.8 x 115 mm | 50 x 30.8 x 115 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de proteção | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 4.0 ms | 5.0 ms |
| Dados do processo IN | 4 bytes | 8 bytes |
| Dados do processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
| Monitoramento de canal simples | - | sim |
Só é suportada a transferência de modelos CAD