Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI006M

BNI IOL-751-V09-K007

Conector de terminal de válvula IO-Link

Versão
Conectores para Manifold Power Aux
Aplicação
Festo com tomada D-Sub, 25 polos, GND no pino 25
Bosch Rexroth LS04
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Versão
Conectores para Manifold Power Aux
Aplicação
Festo com tomada D-Sub, 25 polos, GND no pino 25
Bosch Rexroth LS04
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Comprimento do cabo L
0.6 m
Saídas, quantidade
16
Corrente total UA, atuador
4 A
Função
Conexão de 4 polos
Power Aux através do pino 2
Material do invólucro
PA
Dimensões
53 x 61 x 12.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP40, condição encaixada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
3.0 ms
Dados do processo OUT
2 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar