Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conector de terminal de válvula IO-Link
Versão
Conectores para Manifold Power Aux
Aplicação
SMC VQC 1000/2000/4000
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
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
| BNI IOL-751-V10-K007 | BNI IOL-751-V08-K007 | |
|
2.603,33 BRL
Preço de tabela
|
2.603,33 BRL
Preço de tabela
|
|
| Versão | Conectores para Manifold Power Aux | Conectores para Manifold Power Aux |
|---|---|---|
| Aplicação | SMC VQC 1000/2000/4000 |
Festo com tomada D-Sub, 25 polos, GND no pino 25 Bosch Rexroth LS04 Bürkert tipo 8640 |
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado |
| Comprimento do cabo L | 0.6 m | 0.6 m |
| Saídas, quantidade | 24 | 24 |
| Corrente total UA, atuador | 4 A | 4 A |
| Função |
Conexão de 4 polos Power Aux através do pino 2 |
Conexão de 4 polos Power Aux através do pino 2 |
| Material do invólucro | PA | PA |
| Dimensões | 53 x 61 x 12.5 mm | 53 x 61 x 12.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C |
| Classe de proteção | IP40, condição encaixada | IP40, condição encaixada |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 3.5 ms | 3.5 ms |
| Dados do processo OUT | 4 bytes | 4 bytes |
Só é suportada a transferência de modelos CAD