Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BNI007E

BNI IOL-770-000-A027

Conectores para manifold IO-Link

Versão
Conectores para Manifold Power Aux
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Comprimento do cabo L
0.5 m
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
Conectores para Manifold Power Aux
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Comprimento do cabo L
0.5 m
Saídas, quantidade
24
Corrente total UA, atuador
4.0 A
Função
Conexão de 4 polos
Power Aux através do pino 2
Diagnóstico
Material do invólucro
Alumínio
Dimensões
31.8 x 31.8 x 185 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67, condição encaixada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
5.5 ms
Dados do processo IN
9 bytes
Dados do processo OUT
4 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar