Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Hubs de sensor/atuador IO-Link padrão (Black Line)
Interface
IO-Link 1.0
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
conectável, sem terminais, 4-polos
Conexão (alimentação de tensão IN)
conectável, sem terminais
Conexão, locais de conexão
conectável, sem terminais
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
| BNI IOL-310-000-K025-001 | BNI IOL-310-000-K025 | |
|
2.018,60 BRL
Preço de tabela
|
2.131,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link 1.0 | IO-Link 1.0 |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | conectável, sem terminais, 4-polos | Terminais de parafuso/de encaixe, 4-polos |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | conectável, sem terminais | Terminais de parafuso/de encaixe |
| Conexão, locais de conexão | conectável, sem terminais | Terminais de parafuso/de encaixe |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 2 | 16x PNP, tipo 2 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 1.0 A | 1.0 A |
| Corrente de comutação | 16x 350 mA | 16x 350 mA |
| Corrente total UA, atuador | 1.6 A | 1.6 A |
| Material do invólucro | PA 6,6, UL94V-0 | PA 6,6, UL94V-0 |
| Dimensões | 79 x 33.6 x 84 mm | 79 x 33.6 x 84 mm |
| Temperatura ambiente | -20...50 °C | -20...50 °C |
| Classe de proteção | IP20 | IP20 |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 12 ms | 12 ms |
| Dados do processo IN | 2 bytes | 2 bytes |
| Dados do processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
Só é suportada a transferência de modelos CAD