Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI0085

BNI IOL-802-102-Z037

Silver Line - Torre de sinalização LED inteligente em alojamento metálico clássico

Princípio de funcionamento
Luz indicadora com Summer
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
5
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Luz indicadora com Summer
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
5
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo flexível
Volume sonoro, máx.
95 dB
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Volume sonoro
Função suplementar
Dados de processo avançados
Dimensões
60 x 60 x 330.5 mm
Material do invólucro
PC, transparente, Cu 15 µm, Ni 15 µm
Fundição de zinco sob pressão
Fixação
Parafusos M18
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP30
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
7.2 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar