Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI0089

BNI EIP-950-000-Z009-C07

Switches não gerenciados com caixa de zinco

Princípio de funcionamento
Distribuidor ativo
Dimensões
68 x 32.4 x 224 mm
Fixação
Fixação do parafuso com 2 furos
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Interface
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Distribuidor ativo
Dimensões
68 x 32.4 x 224 mm
Fixação
Fixação do parafuso com 2 furos
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, niquelado
Interface
Ethernet TCP/IP
10Base-T/100Base-TX
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-08
ECLASS 11.0
27-24-26-08
ECLASS 12.0
27-24-26-08
ECLASS 13.0
27-24-26-08
ECLASS 14.0
27-24-26-08
ECLASS 5.1.4
27-24-26-08
ECLASS 6.2
27-24-26-08
ECLASS 8.1
27-24-26-08
ETIM 4.0
EC000734
ETIM 5.0
EC000734
ETIM 6.0
EC000734
ETIM 7.0
EC000734
ETIM 8.0
EC000734
ETIM 9.0
EC000734
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-08
eCl@ss 9.1
27-24-26-08
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar