Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Hubs de sensor/atuador IO-Link padrão (Black Line)
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
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
| BNI IOL-104-S02-R012 | BNI IOL-104-S02-R012-008 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
5.839,53 BRL
Preço de tabela
|
6.353,87 BRL
Preço de tabela
|
7.214,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Entradas/saídas configuráveis | não | não | sim |
| Porta de extensão | sim | sim | sim |
| Monitoramento de canal simples | sim | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 3.5 A | 3.5 A | 9 A |
| Material do invólucro |
PBT, GF30 Aço inoxidável (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Aço inoxidável (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Aço inoxidável (1.4404), Inserts |
| Dimensões | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 4.5 ms | 4.5 ms | 6.0 ms |
| Dados do processo IN | 4 bytes | 4 bytes | 6 bytes |
| Função suplementar | - | mapeamento de dados de processo alternativo | mapeamento de dados de processo alternativo |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | - | - | 7/8"-Macho, 4-polos |
| Saída digitais | - | - | 16x PNP |
| Corrente de comutação | - | - | 16x 2 A |
| Corrente total UA, atuador | - | - | 9 A |
| Dados do processo OUT | - | - | 2 bytes |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD