Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI0093

BNI IOL-309-002-Z019

Hubs IO-Link

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M8x1-Fêmea, 3-polos
Entradas digitais
8x PNP, tipo 3
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
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M8x1-Fêmea, 3-polos
Entradas digitais
8x PNP, tipo 3
Saída digitais
8x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
sim
Corrente total US, sensor
4 A
Corrente de comutação
8x 300 mA
Corrente total UA, atuador
4 A
Material do invólucro
Fundição de zinco sob pressão, nickel-plated, niquelado
Dimensões
30 x 32.8 x 132 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
3.5 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
1 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Vídeos
IO-Link Validierung und Kaskadierung
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar