Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Módulos de rede p/ CC-Link do campo IE
Interface
CC-Link IE Field
Corrente de saída, máx.
2 A
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 8-polos, X-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 8-polos, X-codificado
Alternativa recomendada
BNI008C
IO-Link Master
BNI CIE-508-105-Z015
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BNI CIE-302-105-Z015 | BNI CIE-508-105-Z015 | |
|
15.035,87 BRL
Preço de tabela
|
14.703,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | CC-Link IE Field | CC-Link IE Field |
|---|---|---|
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 2 A |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 8-polos, X-codificado | M12x1-Fêmea, 8-polos, X-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 8-polos, X-codificado | M12x1-Fêmea, 8-polos, X-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | 7/8"-Macho, 5-polos | 7/8"-Macho, 5-polos |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | 7/8"-Fêmea, 5-polos | 7/8"-Fêmea, 5-polos |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 9.0 A | 9.0 A |
| Corrente total UA, atuador | 9.0 A | 9.0 A |
| Material do invólucro | Zinco, Fundição sob pressão | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Dimensões | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Interfaces suplementares | - | 8x IO-Link |
| Classe da porta | - | Tipo A |
| Versão IO-Link | - | 1.1 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD