Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI0098

BNI IOF-329-P02-Z038

Hubs de sensor/atuador IO-Link para aplicações de segurança (Safe Line)

Nível de performance
e
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Tempo de reação, máx.
20 ms
Certificação/conformidade
CE
Safety
cULus
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
Nível de performance
e
Categoria de segurança (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
Tempo de reação, máx.
20 ms
Certificação/conformidade
CE
Safety
cULus
WEEE
Quantidade de entradas protegidas
12
Quantidade de saídas protegidas
2
Corrente total US, sensor
4.8 A
Corrente total UA, atuador
8 A
Entradas digitais
14x PNP, tipo3
Saída digitais
2x PP
2x PNP
Interface
PROFIsafe over IO-Link 1.1
Conexão, locais de conexão
2x M12x1-Fêmea, 8-polos, A-codificado 6x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Dimensões
68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67
Material do invólucro
Zinco, Fundição sob pressão, niquelado
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-04
ECLASS 11.0
27-24-26-04
ECLASS 12.0
27-24-26-04
ECLASS 13.0
27-24-26-04
ECLASS 14.0
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-04
ECLASS 6.2
27-24-26-04
ECLASS 8.1
27-24-26-04
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-04
Vídeos
BNI Safety Over IO-Link ProfiSafe Hardware Setup TIA
BNI Safety over IO-Link Hub Diagnostic in Bosch IndraWorks
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar