Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Módulos Fieldbus
Interface
EtherNet/IP
Corrente de saída, máx.
2 A
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Este produto faz parte da carteira Classic, o que significa
disponibilidade alargada
condições transparentes
sem nova integração de projeto
Alternativa recomendada
BNI00L7
Módulos de rede multiprotocolo
BNI XG3-302-0B5-R067
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-302-104-R015 | BNI XG3-302-0B5-R067 | BNI EIP-508-105-R015 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
12.434,69 BRL
Preço de tabela
|
7.185,60 BRL
Preço de tabela
|
14.856,23 BRL
Preço de tabela
|
12.700,55 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|---|
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 2 A | 2 A | 2 A |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | 7/8"-Macho, 4-polos | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | 7/8"-Macho, 4-polos | 7/8"-Macho, 4-polos |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | 7/8"-Fêmea, 4-polos | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | 7/8"-Fêmea, 4-polos | 7/8"-Fêmea, 4-polos |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Corrente total UA, atuador | 9.0 A | 16 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Material do invólucro | Plástico |
Plástico Aço inoxidável, Inserts |
Plástico | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Dimensões | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 42.9 x 226 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -40...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 |
IP68 IP69K |
IP67 | IP67 |
| Interface IIoT | - | REST API, MQTT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Indicação | - | não | sim | sim |
| Escopo de fornecimento | - |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
- | - |
| Interfaces suplementares | - | - | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | - | - | Tipo A | Tipo A |
| Versão IO-Link | - | - | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Desvio em relação ao tipo básico | - | - | - | HTTPS como padrão; Endereço IP: 192.168.1.254 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD