BNI00C8
Conversores de sinal
Código de digitação:
BNI IOL-725-002-E023
Este produto não está actualmente disponível na nossa loja online. Por favor contacte-nos.
Pedido de contacto
em descontinuação
- Versão
- Conversor analógico
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Saídas analógicas
- Analógico, tensão/analógica, corrente (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA)
- Entradas/saídas configuráveis
- sim
- Resolução
- ≤ 16 Bit
- Conexão
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexão do sensor
- M12x1-Tomada, 5-polos, A-codificado
- Material do invólucro
-
Aço inoxidável (1.4404)
PTFE - Dimensões
- Ø 18 x 135.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE - Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 10 ms
- Dados do processo OUT
- 2 bytes
-
Ficha técnica
-
Certificados MTTF.
-
Descarte
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02