Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Hubs de sensor/atuador IO-Link para aplicações especializadas (Silver Line)
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 4-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Alternativa recomendada
BNI0091
Hubs IO-Link
BNI IOL-302-S02-R026
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
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
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BNI IOL-302-S02-Z026 | BNI IOL-302-S02-R026 | BNI IOL-302-S02-Z013 | BNI IOL-302-S02-R026-008 | |
|
5.125,35 BRL
Preço de tabela
|
6.803,54 BRL
Preço de tabela
|
4.958,75 BRL
Preço de tabela
|
7.214,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | 7/8"-Macho, 4-polos | 7/8"-Macho, 4-polos | 7/8"-Macho, 5-polos | 7/8"-Macho, 4-polos |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim | sim | sim |
| Porta de extensão | sim | sim | sim | sim |
| Monitoramento de canal simples | sim | sim | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Corrente de comutação | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A | 16x 2 A |
| Corrente total UA, atuador | 9.0 A | 9 A | 9.0 A | 9 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
PBT, GF30 Aço inoxidável (1.4404), Inserts |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
PBT, GF30 Aço inoxidável (1.4404), Inserts |
| Dimensões | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm | 68 x 32.4 x 181.5 mm | 68 x 39.1 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...55 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada |
| Taxa de transmissão | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 5.6 ms | 6.0 ms | 6.2 ms | 6.0 ms |
| Dados do processo IN | 6 bytes | 6 bytes | 8 bytes | 6 bytes |
| Dados do processo OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Função suplementar | - | - | - | mapeamento de dados de processo alternativo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD