Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI00CZ

BNI IOL-803-102-R036

Sinalizador LED compacto com 6 segmentos e IP67

Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
6
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

O SmartLight Indicator oferece um indicador de status LED moderno e altamente flexível para um guia de operação eficiente diretamente no local de uso. Com seis segmentos LED brilhantes controláveis individualmente e diversos modos de operação, ele permite uma visualização clara e intuitiva de processos, estados ou direções.

Graças ao IOLink, o sistema pode ser integrado rapidamente e controlado com facilidade – incluindo o inovador Modo de Expansão, que permite operar dois indicadores em uma única porta.

Opcionalmente, o SmartLight Indicator também está disponível com sensor Time-of-Flight integrado, que permite um reconhecimento preciso de objetos, independente da cor e da superfície, para aplicações Pick-to-Light. Assim, o SmartLight Indicator oferece um guia de operação confiável e compatível com a Indústria 4.0 com o mínimo de esforço de fiação. 

Segmento‑Modo 

  • Exibição de 1, 2, 3 ou 6 segmentos 

  • Cores e padrões de piscada definíveis livremente 

  • Possibilidade de indicação de direção (por exemplo, indicar a direção de coleta) 

Nível-Modo 

  • Exibição de valores contínuos (por exemplo, pressão, temporizador, quantidade) 

  • Rotação de até 720° possível 

  • Mudança de cor em valores limite (por exemplo, verde → vermelho em valores críticos) 

Execução‑Light‑Modo 

  • Indicação dinâmica de luzes sequenciais 

  • Velocidade, direção e comprimento configuráveis livremente

  • Ideal para acompanhar o andamento de processos ou situações de espera 

Modo de inicialização (SIO) 

  • Definição de dois estados diferentes 

  • Controle do respectivo estado através do pino 2 sem IO-Link 

O SmartLight Indicator combina, assim, clareza visual, alta flexibilidade e as vantagens do IO-Link em um formato especialmente compacto. Perfeito para locais de trabalho modernos e colaborativos. 

Exemplo de aplicação

Preparação de pedidos sem papel

Chega de listas intermináveis de separação ou de picking. Nosso SmartLight Indicator, montado no compartimento de retirada, indica aos seus funcionários, de forma simples e colorida, qual artigo deve ser retirado. Isso permite evitar erros na separação de forma direcionada, garantindo a qualidade do processo. Melhor ainda: os LEDs brilhantes não apenas indicam o compartimento correto, mas também podem exibir o nível de estoque e outras informações.

Ferramenta de Engenharia Balluff

Sua oportunidade para uma fácil colocação em operação e configuração do SmartLight Indicator
Saiba mais

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Luz indicadora
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 4-polos
Segmentos, quantidade máx.
6
Cores predefinidas
amarelo
branco
verde
azul
vermelho
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Modo de luz intermitente sequencial
Modo de nível
Modo de segmento
Modo de círculo de cores
Possibilidade de ajuste
indicador de funcionamento
Função suplementar
Daisy Chain (2x dispositivos por porta IO-Link)
Dimensões
61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Material do invólucro
PC, transparente
PPS
Fixação
Parafusos M22
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
8.4 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Dados do processo OUT
8 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar