Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Hubs de sensor/atuador IO-Link para ambientes IP69K (Washdown Line)
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP/NPN, Type 1, Type 3
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
| BNI IOL-314-S52-P012 | BNI IOL-314-S52-P071 | |
|
6.764,69 BRL
Preço de tabela
|
7.173,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Porta de extensão | sim | sim |
| Monitoramento de canal simples | sim | sim |
| Função suplementar |
Vibración Internal temperature Descoberta de dispositivos |
Vibración Internal temperature Descoberta de dispositivos |
| Corrente total US, sensor | 2 A | 2 A |
| Corrente de comutação | 16x 2 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Corrente total UA, atuador | 4 A | 16 A |
| Material do invólucro |
PBT, GF30 Aço inoxidável (1.4404), Inserts |
PBT, GF30 Aço inoxidável (1.4404), Inserts |
| Dimensões | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP68, IP69K, condição aparafusada | IP68, IP69K, condição aparafusada |
| Taxa de transmissão | COM3 (230,4 kBaud) | COM3 (230,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 2 ms | 2 ms |
| Dados do processo IN | 12 bytes | 12 bytes |
| Dados do processo OUT | 2 bytes | 2 bytes |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | - | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
Só é suportada a transferência de modelos CAD