Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI00FF

BNI IOW-302-W01-K080

Hub Sem Fio IO-Link

Interface
IO-Link wireless 1.1
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Brasil (ANATEL)
Coreia do Sul (KC)
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
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
IO-Link wireless 1.1
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Brasil (ANATEL)
Coreia do Sul (KC)
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Monitoramento de canal simples
sim
Corrente total US, sensor
2 A
Corrente de comutação
16x 350 mA
Corrente total UA, atuador
4 A
Material do invólucro
PBT
Dimensões
58 x 30.8 x 155 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP65, condição aparafusada
Ciclo de dados de processo, mín.
5 ms
Dados do processo IN
2 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar