Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Silver Line - Módulos de rede em caixa de metal para aplicações especializadas
Interface
Profinet
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A (4x) + tipo B (4x)
Corrente de saída, máx.
2 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Alternativa recomendada
BNI00AZ
IO-Link Master
BNI PNT-538-105-Z063
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BNI PNT-538-005-Z063 | BNI PNT-538-105-Z063 | |
|
14.227,49 BRL
Preço de tabela
|
12.934,08 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A (4x) + tipo B (4x) | Tipo A (4x) + tipo B (4x) |
| Corrente de saída, máx. | 2 A | 2 A |
| Fast Start-Up (FSU) (partida rápida) | sim | sim |
| Indicação | não | sim |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | M12x1-Macho, 4-polos, T-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, T-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | M12x1-Fêmea, 4-polos, T-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, T-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 12x PNP, tipo3 | 12x PNP, tipo3 |
| Saída digitais | 12x PNP | 12x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 12.0 A | 12.0 A |
| Corrente total UA, atuador | 12.0 A | 12.0 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Dimensões | 68 x 31.7 x 224 mm | 68 x 31.7 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Versão IO-Link | 1.1 | 1.1 |
| Safety Hub Support | sim | sim |
Só é suportada a transferência de modelos CAD