Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Ponte Sem Fio IO-Link
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
México (IFT/NOM)
Tensão de serviço UB
18...32 VDC
Conexão, locais de conexão
M12x1-Conector
M12x1-Fêmea
M12x1-Fêmea
Dimensões
355 x 362 x 661 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Alternativa recomendada
BNI00KW
Hub e ponte sem fio IO-Link
BNI IOW-560-W01-K093
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Brevemente já não disponível
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BNI IOW-560-W01-K022 | BNI IOW-560-W01-K093 | |
|
2.847,63 BRL
Preço de tabela
|
2.847,63 BRL
Preço de tabela
|
|
| Homologação de radiofrequência |
Europa (CE) Reino Unido (UKCA) EUA (FCC) Canadá (ISED) México (IFT/NOM) |
Canadá (ISED) Europa (CE) Reino Unido (UKCA) EUA (FCC) Brasil (ANATEL) Coreia do Sul (KC) |
|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...32 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão, locais de conexão |
M12x1-Conector M12x1-Fêmea |
M12-Fêmea, 4-polos, A-coded-codificado |
| Dimensões | 355 x 362 x 661 mm | 53 x 22.5 x 70.9 mm |
| Temperatura ambiente | -5...50 °C | -5...50 °C |
| Classe de proteção | /IP67 | IP67/IP67 |
| Interface | - | IO-Link wireless 1.1.3;IO-Link |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | - | M12-Macho, 4-polos, A-coded-codificado |
| Entradas/saídas configuráveis | - | não |
| Corrente total US, sensor | - | 1 A |
| Corrente total UA, atuador | - | 2 A |
| Material do invólucro | - | PA 12, Semitransparent |
| Ciclo de dados de processo, mín. | - | 5 ms |
| Dados do processo IN | - | 32 bytes |
| Dados do processo OUT | - | 32 bytes |
Só é suportada a transferência de modelos CAD