Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Módulos de rede multiprotocolo
Interface
Profinet / EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
0.25 A
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
| BNI XG1-505-0A5-K084 | BNI XG1-505-0A5-K083 | |
|
5.568,84 BRL
Preço de tabela
|
5.389,20 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profinet / EtherNet/IP | Profinet / EtherNet/IP |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT | REST API, MQTT |
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A |
| Corrente de saída, máx. | 0.25 A | 0.25 A |
| Indicação | não | não |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | M12x1-Macho, 3-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 2-polos, A-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 8x PNP | 8x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 4.0 A | 4.0 A |
| Material do invólucro | PC, injection molding | PC, injection molding |
| Dimensões | 59 x 36.8 x 180 mm | 59 x 36.8 x 180 mm |
| Temperatura ambiente | -25...55 °C | -25...55 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Versão IO-Link | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | não | não |
| Escopo de fornecimento | Cinta de ligação à terra | Cinta de ligação à terra |
| Não incluso no escopo de fornecimento |
Placa de legenda Tampão cego |
Placa de legenda Tampão cego |
Só é suportada a transferência de modelos CAD