Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI00J5

BNI EIP-565-W01-K079

Módulos de rede sem fio IO-Link

Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
México (CRT/IFT/NOM)
Brasil (ANATEL)
Coreia do Sul (KC)
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Homologação de radiofrequência
Europa (CE)
Reino Unido (UKCA)
EUA (FCC)
Canadá (ISED)
México (CRT/IFT/NOM)
Brasil (ANATEL)
Coreia do Sul (KC)
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Corrente total US, sensor
0.2 A
Material do invólucro
PC, revestido
ABS, Zinco, Fundição sob pressão
Dimensões
130 x 50.5 x 130 mm
Temperatura ambiente
-5...50 °C
Classe de proteção
IP54
Interfaces suplementares
EtherNet/IP
Versão IO-Link
1.1
Classificações
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-02
eCl@ss 9.1
27-24-26-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar