Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Silver Line - Módulos de rede em caixa de metal para aplicações especializadas
Interface
EtherNet/IP
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Indicação
não
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Crie o seu próprio sistema RFID personalizado, adaptado às suas necessidades e áreas de aplicação.
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-501-005-Z015-013 | BNI EIP-508-105-Z015-C06 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
14.191,56 BRL
Preço de tabela
|
12.833,48 BRL
Preço de tabela
|
12.700,55 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
|---|---|---|---|
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A | Tipo A |
| Indicação | não | - | sim |
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Tomada, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | 7/8"-Macho, 4-polos | 7/8"-Conector, 4-polos | 7/8"-Macho, 4-polos |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | 7/8"-Fêmea, 4-polos | 7/8"-Tomada, 4-polos | 7/8"-Fêmea, 4-polos |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 8x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Corrente total US, sensor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Material do invólucro | Fundição de zinco sob pressão, niquelado | Zinco, Fundição sob pressão | Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
| Dimensões | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Temperatura ambiente | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Versão IO-Link | 1.1 | 1.1 | 1.1.3 |
| Corrente de saída, máx. | - | 2 A | 2 A |
| Saída digitais | - | 8x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | - | sim | sim |
| Corrente total UA, atuador | - | 9.0 A | 9.0 A |
| Interface IIoT | - | - | REST API, MQTT parsed |
| Desvio em relação ao tipo básico | - | - | HTTPS como padrão; Endereço IP: 192.168.1.254 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD