Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Hubs de sensor/atuador IO-Link padrão (Black Line)
Interface
IO-Link 1.1.4
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
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
| BNI LH5-314-S52-R071 | BNI LH5-314-S52-Z071 | BNI IOL-314-S52-P071 | |
|
5.209,56 BRL
Preço de tabela
|
5.389,20 BRL
Preço de tabela
|
7.173,59 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1.4 | IO-Link 1.1 |
|---|---|---|---|
| Tensão de serviço UB | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 | 16x PNP/NPN, Type 1, Type 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | PNP: Yes, NPN: No | PNP: Yes, NPN: No | sim |
| Porta de extensão | sim | sim | sim |
| Monitoramento de canal simples | sim | sim | sim |
| Função suplementar |
Vibración Internal temperature Descoberta de dispositivos |
Vibración Internal temperature Descoberta de dispositivos |
Vibración Internal temperature Descoberta de dispositivos |
| Corrente total US, sensor | 2 A | 2 A | 2 A |
| Corrente de comutação |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
12x 2 A 4x 4 A |
| Corrente total UA, atuador | 16 A | 16 A | 16 A |
| Material do invólucro |
PBT GF30 insertos: aço inoxidável, 1.4404 |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado |
PBT, GF30 Aço inoxidável (1.4404), Inserts |
| Dimensões | 68 x 38.3 x 183.5 mm | 68 x 31.8 x 181.5 mm | 68 x 38.3 x 183.5 mm |
| Temperatura ambiente | -25...60 °C | -25...60 °C | -25...70 °C |
| Classe de proteção | IP67, condição aparafusada | IP67, condição aparafusada | IP68, IP69K, condição aparafusada |
| Taxa de transmissão | COM3 (230,4 kBaud) | COM3 (230,4 kBaud) | COM3 (230,4 kBaud) |
| Ciclo de dados de processo, mín. | 2 ms | - | 2 ms |
| Dados do processo IN | 12 bytes | 12 bytes | 12 bytes |
| Dados do processo OUT | 2 bytes | 2 bytes | 2 bytes |
| Secondary features |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Basic Statistics Boot Cycle Counter Device Discovery Extreme Environment Status Identification Logic Blocks Operating Hours Counter Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Variant Configuration Voltage and Current Monitoring |
Identification Device Discovery Signal Delay Signal Speed Monitor Switching Counter Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Extreme Environment Status Variant Configuration |
| Secondary features for condition monitoring |
Internal temperature monitoring Vibration monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring Inclination monitoring and installation aid |
Vibration monitoring Internal temperature monitoring |
Só é suportada a transferência de modelos CAD