Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Washdown Line - Módulos de rede para ambientes IP69K
Special characteristics
Washdown
Interface
Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
OPC UA
OPC UA
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
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
| BNI XG5-508-0B5-P067 | BNI XG5-508-0B5-R067 | BNI XG3-508-0B5-R067 | |
|
9.520,92 BRL
Preço de tabela
|
8.802,36 BRL
Preço de tabela
|
7.455,06 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | - | - |
|---|---|---|---|
| Interface | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP |
| Interface IIoT |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed OPC UA |
REST API, MQTT parsed |
| Interfaces suplementares | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Classe da porta | Tipo A | Tipo A | Tipo A |
| Corrente de saída, máx. | 4 A | 4 A | 2 A |
| Indicação | não | não | não |
| Tensão de serviço UB | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Conexão (COM 1) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (COM 2) | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão IN) | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado |
| Conexão (alimentação de tensão OUT) | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado |
| Conexão, locais de conexão | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Entradas digitais | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 | 16x PNP, tipo 3 |
| Saída digitais | 16x PNP | 16x PNP | 16x PNP |
| Entradas/saídas configuráveis | sim | sim | sim |
| Corrente total US, sensor | 16 A | 16 A | 16 A |
| Corrente total UA, atuador | 16 A | 16 A | 16 A |
| Material do invólucro |
Plástico Aço inoxidável, Inserts |
Plástico Aço inoxidável, Inserts |
Plástico Aço inoxidável, Inserts |
| Dimensões | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm | 68 x 38.3 x 226.2 mm |
| Temperatura ambiente | -40...70 °C | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Classe de proteção |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
IP68 IP69K |
| Versão IO-Link | 1.1.4 | 1.1.4 | 1.1.4 |
| Safety Hub Support | sim | sim | sim |
| Não incluso no escopo de fornecimento |
Placa de legenda Tampão cego |
Placa de legenda Tampão cego |
Placa de legenda Tampão cego |
| Escopo de fornecimento | - |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
Cinta de ligação à terra Parafuso M4x6 |
Só é suportada a transferência de modelos CAD