Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI00LL

BNI IOL-811-205-K037

Black Line - Torre de sinalização LED inteligente em gabinete plástico moderno

Princípio de funcionamento
Luz indicadora com módulo sonoro e luz estroboscópica
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 5-polos
Segmentos, quantidade máx.
4
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

SmartLight Black Line:
Colunas de sinalização LED sem concessões

A SmartLight Black Line é a versão mais potente das colunas de sinalização SmartLight. Ela foi desenvolvida para aplicações nas quais são exigidas a máxima visibilidade, informações de processo de fácil compreensão e flexibilidade máxima no controle – inclusive em instalações já existentes. 

Com StrobeLight integrado, modos de operação avançados e o modo Ultimate, a Black Line estabelece novos padrões na visualização de máquinas e processos. 

A Black Line é voltada para usuários que esperam mais do que os indicadores de status clássicos. Sejam processos críticos para a segurança, instalações altamente dinâmicas ou visualização complexa de condições, a SmartLight Black Line garante que as informações sejam vistas imediatamente e interpretadas corretamente. 

Suas vantagens com as colunas de sinalização SmartLight da Black Line


Excelente visibilidade

mesmo a grandes distâncias e sob luz ambiente intensa


Luz estroboscópica intensa

luz intermitente integrada, para sinalização em caso de falhas ou alarmes.


Versátil e fácil de usar

graças a diversos modos de operação e opções de configuração simplificadas.


Retrofit simples

As configurações de um SmartLight da linha Silver podem ser transferidas.

StrobeLight:
Luz estroboscópica integrada que ninguém deixa de ver

Um destaque especial é a luz estroboscópica integrada e extremamente brilhante, a StrobeLight. Ela chama atenção especial em caso de falhas, alarmes ou eventos relevantes para a segurança. Ela complementa os sinais LED clássicos e torna os eventos críticos imediatamente visíveis, mesmo em ambientes confusos ou barulhentos.

Modo Ultimate:
Controle direto dos LEDs por meio de dados de processo

Além dos conhecidos modos SmartLight, a Black Line oferece o Modo Ultimate. No Modo Ultimate, cores, intensidades e efeitos são controlados diretamente por meio de dados de processo – sem a necessidade de parametrização acíclica complexa. Funcionalmente, o Modo Ultimate corresponde ao Modo Flexível, mas é mais intuitivo e eficiente na aplicação.

Modos comprovados, ampliados para oferecer mais desempenho

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Modo Segmentado:

até 6 segmentos, livremente programáveis

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Modo Level:

Exibição de valores contínuos (nível, pressão, posição)

products/human-machine-interfaces/2026/segment-black.jpg
Modo de luzes sequenciais:

efeitos dinâmicos de luzes sequenciais

As colunas de sinalização LED da Black Line em ação

Sinalização clara de falhas e alarmes

Visualização flexível do processo

Exibir níveis de enchimento ou posições

Sinalização clara de falhas e alarmes

O StrobeLight indica claramente falhas e eventos relevantes para a segurança com um flash de luz brilhante e um sinal sonoro.

Visualização flexível do processo

O espectro de cores ajustável e os modos configuráveis individualmente permitem uma visualização clara de seus processos durante a operação.

Exibir níveis de enchimento ou posições

Visualize níveis, posições ou pressão em seu processo. As cores personalizáveis auxiliam na visualização do estado.

Sinalização clara de falhas e alarmes

Visualização flexível do processo

Exibir níveis de enchimento ou posições

Ferramenta de Engenharia Balluff

Sua oportunidade para uma fácil colocação em funcionamento e configuração dos SmartLights
Saiba mais

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Luz indicadora com módulo sonoro e luz estroboscópica
Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão
M12x1-Macho, 5-polos
Segmentos, quantidade máx.
4
Cores predefinidas
vermelho
verde
amarelo
azul
Magenta
ciano
branco
laranja
configurável
indicador de funcionamento
Segment
Fill level
Runlight
Flexible
Ultimate
Volume sonoro, máx.
95 dB
Possibilidade de ajuste
Display
Strobe light
Volume sonoro
Função suplementar
Extended mode
Dimensões
60.6 x 60.6 x 211.9 mm
Material do invólucro
PC, transparente
PBT GF30
Fixação
Porca M18x1
Temperatura ambiente
-25...50 °C
Classe de proteção
IP65
Taxa de transmissão
COM3 (230,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
5 ms
Dados do processo IN
1 bytes
Dados do processo OUT
16 bytes
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar