Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BNI00LP

BNI SL1-R10-L0550-A01

Sinalizadores em formato de haste

Princípio de funcionamento
Signal light
Interface
Entradas separadas
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Segmentos, quantidade máx.
1
Cores predefinidas
vermelho
verde
azul
amarelo
Magenta
ciano
branco
Tem alguma questão sobre o produto? Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,

Escala de quantidade

Pedido de contacto
Características principais
Princípio de funcionamento
Signal light
Interface
Entradas separadas
Conexão
Conector de encaixe, M12x1-Macho, 5-polos
Segmentos, quantidade máx.
1
Cores predefinidas
vermelho
verde
azul
amarelo
Magenta
ciano
branco
Dimensões
Ø 20 x 550 mm
Material do invólucro
Alumínio, anodizado
Plástico
Fixação
Terminais
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Classe de proteção
IP54
Classificações
ECLASS 10.1
27-11-03-50
ECLASS 11.0
27-11-03-50
ECLASS 12.0
27-11-03-50
ECLASS 13.0
27-11-03-50
ECLASS 14.0
27-11-03-50
ECLASS 5.1.4
27-37-12-20
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-37-12-20
ETIM 4.0
EC000232
ETIM 5.0
EC000232
ETIM 6.0
EC000232
ETIM 7.0
EC000232
ETIM 8.0
EC000232
ETIM 9.0
EC000232
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
eCl@ss 4.1
27-37-12-00
eCl@ss 9.0
27-11-03-50
eCl@ss 9.1
27-11-03-50
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar